Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MASI00  with  connection cable  556625
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MASI00 with connection cable

4 digital inputs , 4 digital outputs with cable

Nr art.: 556625
Ciężar: 0.1 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI4/DO4 - 0.2 A
Przewód I/O 250 mm
IP00

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. 26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. 31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks. 250 mA
Prąd sumaryczny maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input dla standardowych przełączników
Obciążalność prądowa maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Czas wyłączenia w razie zwarcia 50 ms
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd łączeniowy maks. 30 mA
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania Zacisk wtykowy
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Profil (IO.ID.ID2) S-7.F.F
Diagnozy
Diagnostyka brak napięcia
Diagnostyka przez LED na moduł
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,2 mm²
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Wtykowe zaciski śrubowe
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP00
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 43 mm
Szerokość 15 mm
Głębokość 81 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Asi Bus
Typ przyłącza 2 I / O
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender male
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Plug-in terminals RK
Family construction form zacisk
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 10
PIN 1 0 V
PIN 2 U +
PIN 3 O 0
PIN 4 I 0
PIN 5 O 1
PIN 6 I 1
PIN 7 O 2
PIN 8 I 2
PIN 9 O 3
PIN 10 I 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879046466
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 556625_ina_d_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki