MASI00 55701 with connection cable
4 digital inputs , 4 digital output, AB-Slave,
Nr art.: | 556639 |
Ciężar: | 0.068 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
Przewód I/O 250 mm
IP00
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
Przewód I/O 250 mm
IP00
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. | 26,5 V |
---|---|
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. | 31,6 V |
Pobór prądu portu AS-i maks. | 250 mA |
Prąd sumaryczny maks. | 0,12 A |
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Type input | dla standardowych przełączników |
Obciążalność prądowa maks. | 0,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Czas wyłączenia w razie zwarcia | 50 ms |
---|---|
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Prąd łączeniowy maks. | 30 mA |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania | Zacisk wtykowy |
---|
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnozy
Diagnostyka | brak napięcia |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,2 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Wtykowe zaciski śrubowe |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP00 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 43 mm |
Szerokość | 15 mm |
Głębokość | 81 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Asi Bus |
---|---|
Typ przyłącza 2 | I / O |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 10 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | U + |
PIN 3 | O 0 |
PIN 4 | I 0 |
PIN 5 | O 1 |
PIN 6 | I 1 |
PIN 7 | O 2 |
PIN 8 | I 2 |
PIN 9 | O 3 |
PIN 10 | I 3 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879450836 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |