Lampa sygnalizacyjna Comlight56
Multikolor, buczek, IO-Link
Nr art.: | 4000-76056-0000002 |
Ciężar: | 0.105 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
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
Prąd nominalny | 80 mA |
Moc nominalna | 2 W |
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Typ IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link Revision ID | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 2 Bytes |
Wyjście IO-Link długość danych procesowych | 1 Bytes |
Czas cyklu IO-Link min. | 8 ms |
Komunikacja przemysłowa | HMI
Głośność buczka | 88 dB |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PC |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 108,7 mm |
---|---|
Szerokość | 56 mm |
Głębokość | 56 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | BN 24 V DC (0 V) |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK IO-Link |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879868440 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |
Akcesoria
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----