Moduł przekaźnika RMME WE:48VAC/DC - WY:250V/6A
1 styk - 12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 51553 |
Ciężar: | 0.166 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny
6 A
48 V AC/DC
Zaciski śrubowe
6 A
48 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 48 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 40 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 53 V |
Napięcie wejściowe DC | 48 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 40 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 53 V |
Prąd wejściowe | 10 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V |
---|---|
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 15 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 120 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy DC | 1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 6 A |
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A (24/110/230 V AC) |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 100000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 100000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 10 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 10 ms |
Czas odbicia maks. | 1 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | AG Ni hv |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 56 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027472 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Akcesoria do oznaczania ----