Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
LED-display red 110V AC/DC IP67  72607
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

LED-display red 110V AC/DC IP67

Nr art.: 72607
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

(czerwony)
110 V AC/DC
Stopień ochrony IP67
z ochroną dotykową

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 110 V
Napięcie robocze AC min. 95 V
Napięcie robocze AC maks. 121 V
Napięcie robocze DC 110 V
Napięcie robocze DC min. 95 V
Napięcie robocze DC maks. 121 V
Pobór prądu min. 4,5 mA
Pobór prądu maks. 5,5 mA
Instalowanie | Podłączanie
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Średnica LED 5 mm
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy szary
Materiał obudowa PVC
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Średnica otworu płyty przedniej 8 mm
Wysokość 18,5 mm
Szerokość 12 mm
Głębokość 54 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879040761
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki