To może być dla Ciebie również interesujące
(żółty)
24 V AC/DC
Stopień ochrony IP67
24 V AC/DC
Stopień ochrony IP67
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V AC/DC ±15% |
---|---|
Pobór prądu | 15 ±2 mA |
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Dane ogólne
Otwór w płycie czołowej Ø | 8 mm |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 18.5×12×53 mm |
Typ połączenia | Faston 2.8×0.8 mm |
Obudowa | Adapter - PCV, szary |
Zakres temperatur | -40...+70 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879040747 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Kraj pochodzenia | DE |