Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konwerter DC/DC MDD, WE:24VDC WY:12V/0,7ADC  85656
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Konwerter DC/DC MDD, WE:24VDC WY:12V/0,7ADC

Nr art.: 85656
Ciężar: 0.114 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 12 V DC
Moc wyjściowa: 8 W
Prąd: 0.7 A
Kondensacja niedozwolona
Restart after overload by removing supply voltage
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. 1,5 A
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe DC 24 V
Prąd wejściowy AC 0,6 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 12 V
Napięcie wyjściowe DC min. 11,76 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 12,24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Output current max. 0,7 A
Falowość resztkowa maks. 0,2 %
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C
Low Voltage Directive EN 61204-3

Connection types
Typ przyłącza 1 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079549
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043121

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 85656_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 85656_771-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki