To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 5 V DC
Moc wyjściowa: 7.5 W
Prąd: 1.5 A
OUTPUT: 5 V DC
Moc wyjściowa: 7.5 W
Prąd: 1.5 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.6 A |
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 2 A (T) |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 1.5 A (T) |
Wyjście
Bezpiecznik wyjściowy | odporny na zwarcie i przeciążenie, restart po przeciążeniu na skutek zaniku napięcia zasilania |
---|---|
Napięcie wyjściowe | 5 V DC (SELV), ±2% |
Prąd wyjściowy | max. 1.5 A |
Tętnienia resztkowe | max. 0.2% eff/rms |
Dane ogólne
Normy | EN 61204-3 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (wejście-wyjście) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+50 °C, brak kondensacji |
Dane handlowe
EAN | 4048879079532 |
---|---|
eClass | 27210901 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043121 |
Kraj pochodzenia | CZ |