Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 męski, prosty d-cod. z wolnym końcem przewodów, Ethernet  7000-14541-7940750
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Konektor M12 męski, prosty d-cod. z wolnym końcem przewodów, Ethernet

PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 7.5m

Nr art.: 7000-14541-7940750
Ciężar: 0.489 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Ethernet CAT5
Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 100 m
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 7,5 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie D
Materiał PUR
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 1,5 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex Full duplex
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 794
Kolor izolacji zielony
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires o Filler twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 85 %
Bandowanie Fleece, Foil
Filler tak
wire arrangement biały, żółty, niebieski, pomarańcz
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,87 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 89 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego FRNC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) biały
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 %
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2 kV @ 60 s
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) 52000 pF/km
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -30 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 6 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 12 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879327909
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 7000-14541-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-14541-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-81_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 7000-14541-794xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-14541-794xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-14541_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Przewód połączeniowy ----
---- Złącze kołnierzowe ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki