Wkładka Modlink Heavy A3 żeńska 4-polowa, Push-in, 400V, 10A
Nr art.: | 70MH-EB004-AP02010 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.014 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
A3
Żeński
4-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.
Żeński
4-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 400 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 230 V |
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. | 400 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 230 V |
Prąd roboczy | 10 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia | 10 mm |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
Gender | female |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 4 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał mocowanie styków | PC |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | A3 |
---|---|
Wysokość | 33,4 mm |
Szerokość | 20,8 mm |
Głębokość | 20,8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879764506 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |