Wkładka złącza Modlink Heavy A3 żeńska, 5-polowa, 400V, 16A
Nr art.: | 70MH-EB005-AC02020 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.018 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
A3
Żeński
5-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Żeński
5-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 400 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 230 V |
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. | 400 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 230 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 4 mm² |
Numer AWG min. | 20 |
Numer AWG maks. | 11 |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 4,6 mm |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk |
Gender | female |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 5 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 6 kV |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | IIIa |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min. | 100 N |
---|---|
Siła ciągnięcia maks. | 100 N |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał styk | Mosiądz |
Materiał mocowanie styków | PC GF |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | A3 |
---|---|
Wysokość | 40,1 mm |
Szerokość | 21 mm |
Głębokość | 21 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879637619 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |