Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania Izrael 250VAC/16A
Nr art.: | 4000-68000-3330000 |
Ciężar: | 0.078 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Izrael
Zaciski śrubowe
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 87 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 32 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -10 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Izrael
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 14 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879516921 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |