MODLINK MSDD SOCKET INSERT BRAZIL
250VAC/20A single
Nr art.: | 4000-68000-3340000 |
Ciężar: | 0.036 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Brazylia
Zaciski śrubowe
20 A
Zaciski śrubowe
20 A
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 87,5 mm |
---|---|
Szerokość | 50,7 mm |
Głębokość | 34 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 35 °C |
Brazylia
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 16 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 20 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4048879845731 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |