Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
Nr art.: | 4000-68000-8600060 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Zaślepka
Wycięcie 1xSUB-D25 + 1xSUB-D15
Płyta montażowa z wykonanymi otworami do instalacji interfejsów danych. Za pomocą przejściówki można indywidualnie dobierać wyposażenie. Prosta możliwość modernizacji.
Wycięcie 1xSUB-D25 + 1xSUB-D15
Płyta montażowa z wykonanymi otworami do instalacji interfejsów danych. Za pomocą przejściówki można indywidualnie dobierać wyposażenie. Prosta możliwość modernizacji.
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 87,5 mm |
---|---|
Szerokość | 50,7 mm |
Głębokość | 39 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009567 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |