MODLINK MSDD DATA INSERT
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Nr art.: | 4000-68000-8550000 |
Ciężar: | 0.031 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Zaślepka (wymienna)
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Płyta montażowa z wykonanymi otworami do instalacji interfejsów danych. Za pomocą przejściówki można indywidualnie dobierać wyposażenie. Prosta możliwość modernizacji.
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Płyta montażowa z wykonanymi otworami do instalacji interfejsów danych. Za pomocą przejściówki można indywidualnie dobierać wyposażenie. Prosta możliwość modernizacji.
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 182 mm |
---|---|
Szerokość | 180 mm |
Głębokość | 90 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879609357 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |