Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Hub I/O Link MVP12-P3 4xAI RTD  59841
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Hub I/O Link MVP12-P3 4xAI RTD

4xM12A IOLA12 E0

Nr art.: 59841
Ciężar: 0.15 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
4 analog inputs (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze US DC min. 18 V
Napięcie robocze US DC maks. 30 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Dane elektryczne | Wejście
Czas przetwarzania z filtrem zakłóceń częstotliwości WYŁ.: 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 5 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 10 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Zgodność wersji IO-Link V1.1.3
Typ IO-Link Device
Czas cyklu IO-Link min. 1,6 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnozy
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 126 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X3
Typ przyłącza 2 X0-X3
Typ przyłącza 3 XZ1
Typ przyłącza 4 XZ1
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.

GTIN 4065909027851
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 59841_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 59841_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 59841_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: IODD 59841_KF7_e_13.zip (13)
  • Construction files: DXF 59841_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: P8 59841_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 59841_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 59840_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Product data 59841_pd_x_10.zip (10)
  • Document: User manual 59840_hdb_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 59841_06-01.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 59841_06-01.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 59841_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki