Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Hub I/O Link MVP12-P3 4AI  59840
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Hub I/O Link MVP12-P3 4AI

4xM12A IOLA12 E0
Nr art.: 59840
Ciężar: 0.15 kg
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
Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
4 analog inputs (Multi)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Ochrona przeciwprzepięciowa 30 V DC
Dokładność Prąd: 0,4 % (25 °C) Napięcie: 0,3 % (25 °C)
Czas konwersji (analogowy) Interference frequency filter Off: 12 ms; 50 Hz: 50 ms; 60 Hz: 120 ms
Rozdzielczość (analogowa) 15 bitów + znak
Wartość 0…20 mA: 723.38 nA 4…20 mA: 578.70 nA 0…5 V, -5…5 V: 180.84 µV 0...10 V, -10…10 V: 361.69 µV
Zakres pomiarowy (analogowy) 0…20 mA, 4…20 mA, 0…5 V, -5…5 V, 0…10 V, -10…10 V
Dryft temperatury Prąd: 60 ppm/K Napięcie: 30 ppm/K
24 V DC (EN 61131-2), maks. 0,2 A, odporny na zwarcie, przeciążenie i zasilanie zwrotne
Dane techniczne
Wysokość ustawienia max. maks. 3000 m n.p.m.
Napięcie robocze (US) 24 V DC (18...30 V DC)
Pobór prądu max. 50 mA
Wyświetlacz LED US-IOL: zasilanie czujników IOL (zielona: OK)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Stopień ochrony IP68
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×30×34.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
IO-Link
Specification IO-Link V1.1.2, kompatybilne z: IO-Link V1.1.3
Port Class A
IO-Link Device
Tryby pracy COM3 (230.4 kBaud)
Czas cyklu min. 1.6 ms
10 bajtów (wejścia), 5 bajtów (wyjścia)
Przyłącza
IO-Link M12, 3-biegunowe, kodowanie A
Porty I/O M12, 4-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 2 Analog Input (U/I)

EAN 4065909027950
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 59840_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 59840_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: IO-Link 59840_V1-1_iol_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: IODD 59840_KF7_e_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 59841_dxf_x_a.dxf
  • Do pobrania: Construction files: P8 59840_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 59841_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 59840_ina_x_11.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 59840_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 59840_hdb_x_10.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 59840_06-01.23_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 59840_06-01.23_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 59840_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf

---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki