Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Gateway PN/AS-i (1 Master) Spez. 3.0  56467
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Gateway PN/AS-i (1 Master) Spez. 3.0

Nr art.: 56467
Ciężar: 0.533 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Gateway-Singlemaster
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane techniczne | Dane elektryczne
Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 200 mA
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 30 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół EtherNet/IP
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Specyfikacja AS-i V3.0
Liczba urządzeń slave maks. 62
Łącze diagnostyczne szeregowe RJ45/magistrala lub PS2/RS232
Czas cyklu AS-i 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form RJ45
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 120 mm
Szerokość 85 mm
Głębokość 83 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Low Voltage Directive EN 50295

ECLASS-6.0 27242208
ECLASS-7.0 27242208
ECLASS-8.0 27242208
ECLASS-9.0 27242208
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879495707
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56467_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56467_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: EDS 56467_MASI_GWEIP_KF5_11.zip (11)
  • Construction files: DXF 56467_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56467_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56467_ina_5_12.pdf (12)
  • Document: User manual 56467_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56467_5210-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Report 56467_RDF2000(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki