Gateway ProfiNet/AS-I (1 Master) 3.0
Nr art.: | 56466 |
Ciężar: | 0.518 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Gateway-Singlemaster
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. | 200 mA |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 30 V |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | PROFINET |
---|
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Automatic baudrate detection | nie |
---|---|
Prędkość transmisji danych maks. | 100 MBaud |
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Specyfikacja AS-i | V3.0 |
---|---|
Liczba urządzeń slave maks. | 62 |
Łącze diagnostyczne szeregowe | RJ45/magistrala |
Czas cyklu AS-i | 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2) |
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | RJ45 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 120 mm |
Szerokość | 85 mm |
Głębokość | 83 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Low Voltage Directive | EN 50295 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242208 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242208 |
ECLASS-8.0 | 27242208 |
ECLASS-9.0 | 27242208 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879495714 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |