Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Filtr przeciwzakłóceniowy 1-fazowy, 2-poziomowy  10471
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Filtr przeciwzakłóceniowy 1-fazowy, 2-poziomowy

I:6A U:250VAC/300VDC zatrzask, dla zakłóceń asymetrycznych

Nr art.: 10471
Ciężar: 0.45 kg
Kraj pochodzenia:  IT
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Prąd: 6 A
zatrzaskowy
Krzywe tłumienia na życzenie.
przeciwko zakłóceniom symetrycznym
1-fazowe i 2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 1/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych, zasilania i sterujących. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą krótkich przewodów (zalecenie: podłączenie PE < 10 cm) i możliwie duży przekrój. Sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe działają dwukierunkowo (w obu kierunkach). Filtry przeznaczone są dla bardziej wymagających aplikacji. Filtry przeznaczone są do stosowania w urządzeniach stacjonarnych. Stopień filtrów jest zawsze do tłumienia zakłóceń asymetrycznych (dławiki kompensowane magnetycznie). Drugi stopień jest zaprojektowany w zależności od podstawowego zastosowania dla zakłóceń symetrycznych lub asymetrycznych.
Certificate
Certificate
Certificate

Ogólne informacje o produkcie
Do obszaru zastosowań Urządzenia o szybkiej częstotliwości łączeniowej i wysokiej częstotliwości powtarzania, Zasilacze impulsowe, przed transformatorami, w przypadku przetwornicy częstotliwości, w sieciach DC
Do rodzaju zaburzeń Zaburzenia asymetryczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Prąd upływowy maks. 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Napięcie robocze AC maks. 250 V
Napięcie robocze DC maks. 300 V
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd przeciążeniowy 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę)
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego min. 0,2 mm²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. 0,2 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. 4 mm²
Numer AWG jednożyłowy min. 24
Numer AWG jednożyłowy maks. 9
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min. 24
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks. 11
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Duration insulation test voltage 2 s
Napięcie próbne izolacji L-L 2,1 kV
Napięcie próbne izolacji L-N 2,7 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 107 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 39 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielono-żółte
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Kolor uchwytu stykowego szary
Liczba biegunów 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Kolor uchwytu stykowego szary
Liczba biegunów 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420208
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029315
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 10471_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 10471_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: P8 10471_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Document: Installation guide 10415_ina_10_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 10471_9949-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 10471_9949-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki