To może być dla Ciebie również interesujące
Prąd: 3 A
zatrzaskowy
Krzywe tłumienia na życzenie.
przeciwko zakłóceniom symetrycznym
zatrzaskowy
Krzywe tłumienia na życzenie.
przeciwko zakłóceniom symetrycznym
Dane ogólne
Kategoria klimatyczna | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 107×65×39 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
Częstotliwość pracy | 50...60 Hz |
Prąd upływowy | max. 5 mA (250 V AC) |
Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
Przekrój złącza | 0.2...6 mm² jednożyłowe (AWG 24...9); 0.2...4 mm² wielożyłowe (AWG 24...11) |
Opis
Opis działania | 1-fazowe i 2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 1/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych, zasilania i sterujących. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą krótkich przewodów (zalece |
---|---|
Zakres stosowania | Zakłócenia asymetryczne: - Urządzenia o szybkiej częstotliwości przełączania i wysokiej powtarzalności, - zasilacze impulsowe - w sieciach DC - przed transformatorami, - w przypadku przetwornicy częstotliwości |
Dane handlowe
EAN | 4048879029322 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | IT |