Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Filtr przeciwzakł.3-faz,2-poziomowy  10556
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Filtr przeciwzakł.3-faz,2-poziomowy

I:80A U:3x500 VAC

Nr art.: 10556
Ciężar: 3.6 kg
Kraj pochodzenia:  IT
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Prąd: 80 A
2-stopniowe
3-fazowe i 1-/2-stopniowe filtry odkłócające MEF 3/1-3/2 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odkłócające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w przetwornicach częstotliwości i taktowanych układach zasilania.
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Prąd upływowy maks. 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Napięcie robocze AC maks. 500 V
Dane elektryczne | Wejście
Liczba faz wejścia 3
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd przeciążeniowy 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę)
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. 25 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. 16 mm²
Numer AWG jednożyłowy min. 20
Numer AWG jednożyłowy maks. 3
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min. 20
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks. 5
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Duration insulation test voltage 2 s
Napięcie próbne izolacji L-L 3,1 kV
Napięcie próbne izolacji L-N 3,3 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wysokość 295 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 177 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Liczba biegunów 3
PIN 1 L 1
PIN 2 L 2
PIN 3 L 3
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Liczba biegunów 3
PIN 1 L 1'
PIN 2 L 2'
PIN 3 L 3'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029117
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363030

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US 10556_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 10556_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: STP 10556_stp_x_a.stp (A)
  • Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • Document: Product data 10550_pd_exDB_2_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 10556_9973-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 10556_9973-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki