Gniazdo modułu przekaźnikowego RTS-2FI
WE:250VAC/DC/250VAC/DC/10A
Nr art.: | 51353 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.052 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
artykuł niedostępny
Opis
dla przekaźników wtykowych MRS
1 lub 2 zestyki przełączne
250 V AC
zabezpieczone przed dotknięciem (VBG 4) i (VDE 0106) część 100 i 101
1 lub 2 zestyki przełączne
250 V AC
zabezpieczone przed dotknięciem (VBG 4) i (VDE 0106) część 100 i 101
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
---|---|
Prąd łączeniowy maks. | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 4 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 5 kV |
---|---|
Dodatkowy obwód | nasadzany moduł przeciwzakłóceniowy MRE |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 81,9 mm |
Szerokość | 15,5 mm |
Głębokość | 75 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027663 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |