Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
MRB Suppressor 110...230VDC
110 ... 230 VAC/DC
Nr art.: | 61342 |
Ciężar: | 0.003 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Dostepny
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 23 mm |
---|---|
Szerokość | 13 mm |
Głębokość | 9 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879025867 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |