Multi-timer MIRO WE:24VDC - WY: 250VAC/DC/6A
1 styk / 6,2 mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 6652350 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Wyjście przekaźnikowe
Przedłużenie impulsu: 0.1...300 s
Zaciski sprężynowe
safe separation (EN 60947-1)
Przedłużenie impulsu: 0.1...300 s
Zaciski sprężynowe
safe separation (EN 60947-1)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 20,4 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 26,4 V |
Prąd wejściowe | 20 mA |
Prąd wejściowy DC maks. | 16 mA |
Napięcie sterujące DC | 24 V |
Napięcie sterujące DC min. | 20,4 V |
Napięcie sterujące DC maks. | 26,4 V |
Prąd sterowniczy | 5 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
---|---|
Output current max. | 6 A |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 10 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 120 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy DC | 100 mA |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 20000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 20000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 15 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 10 ms |
Czas odbicia maks. | 1,5 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag Sn O2 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 91 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | + A 1 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 18 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 17 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | + B 1 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | - A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371790 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879021906 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364190 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----