Multi-timer MIRO 12,4, WE:24VAC/DC/230VAC - WY:230VAC/DC/6A
1 styk/12,4mm złącza sprężynowe
Nr art.: | 6652370 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wyjście przekaźnikowe
Multitimer: 0.1...300
Zaciski sprężynowe
Multitimer: 0.1...300
Zaciski sprężynowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 1 AC min. | 20,4 V |
Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 27,6 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 220 V |
Napięcie wejściowe 2 AC min. | 187 V |
Napięcie wejściowe 2 AC maks. | 253 V |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 20,4 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 27,6 V |
Prąd wejściowe | 12 mA |
Prąd wejściowy DC maks. | 12 mA |
Napięcie sterujące AC | 230 V |
Napięcie sterujące AC min. | 195,5 V |
Napięcie sterujące AC maks. | 264,5 V |
Napięcie sterujące DC | 24 V |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
---|---|
Output current max. | 6 A |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 120 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 230 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 230 V |
Prąd łączeniowy DC | 8 mA |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 4,8 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 20000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 20000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 20 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 8 ms |
Czas odbicia maks. | 2 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag Sn O2 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 16 |
PIN 2 | 18 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 15 |
PIN 2 | 15 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | B 1 |
PIN 2 | B 2 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371790 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC002538 |
GTIN | 4048879021890 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |