Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Cube67 I/O extension module, VA  5670150
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Cube67 I/O extension module, VA

4 analog inputs

Nr art.: 5670150
Ciężar: 0.15 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Napięcie
Części metalowe: Stal nierdzewna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Przewód systemowyPokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Opór wejściowy 1000 kΩ
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał 2 ms
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Wewnętrzne połączenie systemowe tak
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 151 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879044837
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 5670150_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5670150_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5670150_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5670150_1112-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5670150_1112-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5670150_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki