Moduł sieciowy Cube67 E/A PK, DIO8/DI8 E TB Box
Nr art.: | 5668100 |
Ciężar: | 0.28 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Moduł zaciskowy
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
z dodatkowymi zaciskami potencjałowymi
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
z dodatkowymi zaciskami potencjałowymi
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 50 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wejście
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtr czasu wejścia | 1 ms |
Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
Obciążenie lampowe | 10 W |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Instalowanie | Układ pinów
Rząd zacisków X0 | Input |
---|---|
Rząd zacisków X1 | Input/Output |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP66 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 130 mm |
Szerokość | 94 mm |
Głębokość | 57 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus Out |
Typ przyłącza 3 | X0 |
Typ przyłącza 4 | X1 |
Typ przyłącza 5 | X2 |
Connection type 6 | X3 |
Connection type 7 | X4 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DI 10 |
PIN 2 | DI 11 |
PIN 3 | DI 12 |
PIN 4 | DI 13 |
PIN 5 | DI 14 |
PIN 6 | DI 15 |
PIN 7 | DI 16 |
PIN 8 | DI 17 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DI / DO 00 |
PIN 2 | DI / DO 01 |
PIN 3 | DI / DO 02 |
PIN 4 | DI / DO 03 |
PIN 5 | DI / DO 04 |
PIN 6 | DI / DO 05 |
PIN 7 | DI / DO 06 |
PIN 8 | DI / DO 07 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (US) 00 |
PIN 2 | 24 V DC (US) 01 |
PIN 3 | 24 V DC (US) 02 |
PIN 4 | 24 V DC (US) 03 |
PIN 5 | 24 V DC (US) 04 |
PIN 6 | 24 V DC (US) 05 |
PIN 7 | 24 V DC (US) 06 |
PIN 8 | 24 V DC (US) 07 |
Connection type 6
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | 0 V 00 |
PIN 2 | 0 V 01 |
PIN 3 | 0 V 02 |
PIN 4 | 0 V 03 |
PIN 5 | 0 V 04 |
PIN 6 | 0 V 05 |
PIN 7 | 0 V 06 |
PIN 8 | 0 V 07 |
Connection type 7
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | 00-00 |
PIN 2 | 00-00 |
PIN 3 | 01-01 |
PIN 4 | 01-01 |
PIN 5 | 02-02 |
PIN 6 | 02-02 |
PIN 7 | 03-03 |
PIN 8 | 03-03 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879044844 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter do szyny montażowej ----