Adapter M12 żeński D-cod. - RJ45 żeński
Nr art.: | 7000-44671-0000000 |
Ciężar: | 0.041 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Ethernet CAT5
Przepust szafy rozdzielczej
Żeński prosty – żeński prosty
M12 – RJ45, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
dla materiałów o grubości 2.0...5.0 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Przepust szafy rozdzielczej
Żeński prosty – żeński prosty
M12 – RJ45, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
dla materiałów o grubości 2.0...5.0 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | D |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
Family construction form | RJ45 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 1,76 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | chromowany |
---|---|
Materiał obudowa | PUR |
Blokada materiału | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Do montażu z grubością ścianki min. | 2 mm |
---|---|
Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879566896 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |