Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
zaciski sprężynowe
 
PUR-OB 12*0,14mm² czarny, 12m
 
 
PUR-OB 3x0,25 czarny UL, CSA 3m
 
331 PUR 4x0.34 shielded gy 22.0
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 7.5m
 
TPE 8x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 5.0m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
P:1000VA WE:230/400VAC WY:230VAC, zaciski sprężynowe
 
PUR-OB 5x0,34 yellow UL, CSA 30m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded red UL,CSA+drag chain 10m
 
PUR-OB 3x0,25 black 1m
Nie można zamówić artykułu
 
1×USB
 
PUR-OB 3x0,34 black robot+drag chain 15m
 
Warystor + LED, 24VDC/50VA/W, LBS-VL-24/50
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA 1,5m
 
for analog sensors
 
 
PVC-OB 3x0,34 black 1,0m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki