adaptor M12 male 5pol./ M12 female 4pol. shielded
for analog sensors
Nr art.: | 7000-42261-0000000 |
Ciężar: | 0.015 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Adapter
Męski - żeński
M12 – M12, 5-piny
ekranowany
Męski - żeński
M12 – M12, 5-piny
ekranowany
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
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
Znamionowe napięcie izolacji | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879332927 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----