Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
Złącze BNC żeński/żeńskie
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 3,8m
 
PUR-OB 3x0,25 black UL, CSA 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 pomarańczowy, UL CSA, 10m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 15.0m
 
PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 10,0m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, UL CSA, 20m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,3m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 1.0 m
 
PUR-OB 4x0,34 grey 1,4m
Nie można zamówić artykułu
 
2x gniazdo zasilania GFCI 15A + RJ45 + USB A + bezpiecznik 3A
 
PUR 2x2x0,34 shielded gn UL,CSA+dragchain 29m
 
PVC 2x2xAWG22 ekranowany, zielony UL/CSA 2m
 
Cube67 DO16 C Valve SMC SV/VQ 4 x U-Akt.
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 1m
 
SUB-D9 + RJ45 + USB
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 1.0m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki