MQ15-X-Power female 0° shielded with cable
PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 10,0m
Nr art.: | 7000-P8021-P131000 |
Ciężar: | 1.79 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
MQ15, 4-piny
ekranowany
bez koszulek kablowych
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | posrebrzane |
Family construction form | MQ15 |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Długość cięcia (osłona) | 30 mm |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 30 mm |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | w pełni użyte |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | HB |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Materiał mocowanie styków | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | P13 |
---|---|
Kolor izolacji | pomarańcz |
Structure | Cable
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
---|---|
Ekran kabla (osłona) | 85 % |
wire arrangement | czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 149,6 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 10,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 1000 V |
---|---|
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 4 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 4 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -35 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 4 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 7,5 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 5 Mio. |
Skręcanie | ± 15 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879701600 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |