Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
6-24V
Tego artykułu nie ma już w żądanej ilości w magazynie. Dostępna jeszcze ilość wynosi: 0
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 0,50m
 
PUR 4x0,75 czarny, 15m
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 1m
 
PVC-JZ 3x0,75 grey 0,3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, yellow, 10m
 
PVC-OB 3x0,25 szary 0,6m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
RADOX EM 104 4x0.5 shielded bk 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 czarny, UL CSA, 10m
 
PUR 4x0,34 orange UL,CSA+robot+drag chain 0,3m
 
5x0.34 czarny UL/CSA 20m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 85.0 m
 
Double locking lever, top entry M32
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki