Złącze panelowe MQ15-X- Power męskie
PVC 6x2,5 UL/CSA 0,50m
Nr art.: | 7000-P8181-P800050 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.103 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wtyk z kołnierzem
MQ15, 6-piny
z podłączoną skrętką
Montaż na przednim panelu
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 0,5 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | posrebrzane |
Family construction form | MQ15 |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 6 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 63 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 63 V |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 16 A |
Prąd roboczy na styk sygnałowy maks. | 10 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. | 500 |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | w pełni użyte |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Materiał mocowanie styków | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dopuszczenia
UL 50E | tak |
---|
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | P80 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte, niebieski, niebieski |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 3,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2,5 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4048879590860 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |