Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JBZ 5x1,5 szary 8m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.19m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC (4G1,5+(2x1,5)C)C 11m
 
1xRJ45 + 2xUSB
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 7,5m
 
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 12m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 black 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag chain 20m
 
 
Gniazdo zasilania, Wielka Brytania BS pomarańczowe 250VAC/13A
 
PUR-OB 12*0,14mm² black 1.5 m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.2
 
SABIX 8x0.25 gy 10m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki