Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania, Wielka Brytania BS pomarańczowe 250VAC/13A
Nr art.: | 4000-68000-0190000 |
Ciężar: | 0.05 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Anglia (BS) pomarańczowy
z ochroną dotykową
Zaciski śrubowe
z ochroną dotykową
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 25 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -10 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Anglia
Napięcie robocze AC | 250 V |
---|---|
Prąd roboczy | 13 A |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879038119 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |