Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
4x0,34 1m
 
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 shielded vio UL+drag c. 13m
 
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 pomarańczowy, UL/CSA, 15m
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki