Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MST 0060-200-208-220-240/2x115  866174
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MST 0060-200-208-220-240/2x115

Nr art.: 866174
Ciężar: 1.5 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
60 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 200, 208, 220, 240
Napięcie wejściowe AC 200 V
Prąd wejściowy AC 0,37 A
Prąd włączający maks. 2,4 A
Prąd zwarciowy 3,5 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 60 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 3,9 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 56 mm
Wymiar mocowania b 56 mm
Wymiar mocowania c 4,8 mm
Wysokość 81 mm
Szerokość 79 mm
Głębokość 90 mm
Średnica otworu 4,8 mm
Długość otworu 12 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 5
PIN 2 200 V
PIN 3 208 V
PIN 4 220 V
PIN 5 240 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 3 115 V
PIN 4 115 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879311618
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki