Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
4-pol. pcb pin
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded red UL,CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 4x1,5 bk UL/CSA+drag chain 2,0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
przewód PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA, 3m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 0,35m
 
PUR-OB 3x0,34 szary, 1m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PE 5x0,34 0,5m
 
nakrętka ze stali V4A, PVC-OB 4x0,34 szary, 20m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 5m
 
 
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki