M12 male 0° receptacle a-cod. rear mount
4-pol. pcb pin
Nr art.: | 7000-R2114-11A2400 |
Ciężar: | 0.016 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Wtyk płytki drukowanej
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie A
Przyłącze lutowane THT
Montaż na tylnym panelu
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie A
Przyłącze lutowane THT
Montaż na tylnym panelu
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
Napięcie robocze AC | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 250 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Przyłącze lutowane THT |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Rozwartość klucza | SW17 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Stop miedzi |
Materiał mocowanie styków | PA66 |
Blokada materiału | Stop miedzi |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879914864 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |