Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
KDT/ZE 23
 
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 1m
Nie można zamówić artykułu
 
IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0,5 A
 
PUR-JB 5x0,34 czarny, UL CSA, 10m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 3,2m
Nie można zamówić artykułu
 
ekranowany, PUR-OB fioletowy, UL, 1,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.5
Nie można zamówić artykułu
 
Gniazdo zasilania (UTE) pomarańczowe, 250VAC/16A
 
PUR 5x1.0 szary, 2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.2 m
 
 
PUR-OB 3x0,25 szary 1,5m
 
SUB-D25 + SUB-D15
 
PUR 8x0.25 gy drag chain 4m
 
PVC-OB 3x0,34 szary, 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag chain 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 black 7,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy, 12m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 4,3m
 
PVC-OB 1x2x0,64 shielded violet UL, CSA 500m
 
4-way 4-pole no pot.-sep.
 
 
 
1x SUB-D9 ST/BU
 
PUR 5x1.5 szary 5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki