AMMS 10-1 Opto-coupler module
IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0,5 A
Nr art.: | 506057 |
Ciężar: | 0.024 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 0.5 A
24 V DC
24 V DC
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 10 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 35 V |
Prąd wejściowe | 12 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 20 ms |
---|---|
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,3 mA |
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 20 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 7000 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 4,5 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 44 V |
Prąd łączeniowy min. | 1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 0,5 A |
Spadek napięcia DC maks. | 1,2 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji | 3750 V |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879411363 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |