Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 5x0.34 żółty UL/CSA 30m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 0.3m
 
 
PUR-OB 5x0,34 ekranowany, szary UL,CSA 12,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grey drag chain 0,3m
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.0
 
PUR-OB 3x0,25 black UL, CSA 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
PVC-OB 3x0,34 black 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded violet UL 3,0m
 
PVC-OB 4x0,34 black 11m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny UL, CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,25 black 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,25 grey 100m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki