Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł ze złączem SUB-D, 125 VAC/DC/2A  54165
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł ze złączem SUB-D, 125 VAC/DC/2A

Nr art.: 54165
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.126 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Gniazdo złącza wielostykowego
15-piny
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 125 V
Napięcie robocze DC 150 V
Prąd roboczy maks. 2 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 75 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 66 mm
Sposób zamykania Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026154
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 54165_10-06.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 54165_10-06.18_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 54165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śruba ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki