Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 5m
 
PVC-JB 5x0,34 czarny, 3m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 czarny, 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,25 black UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow robot+drag chain 7,5m
 
WE: 53VDC - WY: 250VAC / 350 VDC / 10A
 
PUR-OB 3x0,25 szary, 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag chain 40m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC"
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 60m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 13.0
 
PVC-OB 4x0,34 shielded grey 1,5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny, 1m
 
PUR-JB 5x0,34 żółty, UL CSA, 2m
 
 
+ 1x Mico Pro flex 4.10
 
PUR-OB 3x0,25 grey 10m
Nie można zamówić artykułu
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 3m
 
PUR 3x0.25 GRAY, 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki