To może być dla Ciebie również interesujące
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 5.8 kV (prim./sec.) |
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 104×120×122 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 86.4×90×5.8 mm |
Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
---|---|
Moc wyjściowa | 320 VA |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.57 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC) |
Prąd włączeniowy | 22 A (230 V AC); 13 A (400 V AC) |
Prąd zwarciowy | 27 A (230 V AC); 16 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879372381 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Kraj pochodzenia | CZ |