Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 yellow robot+drag chain 0,3m
 
020 PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.25
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 5.0
 
wires 3x0.25 2m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL,CSA 40m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 25m
 
PVC 8x0.25 gy 55m
Nie można zamówić artykułu
 
 
PUR 12x0.14 czarny UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 czarny, 3m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA,ITC/PLTC 0,15m
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 3m
 
PVC-JB 5x0,34 black 15m
 
PUR AWG24+22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 30m
 
659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 6.0
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0,8m
 
Ethernet, PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 1,3m
 
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 25,0m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag chain 7,5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 70m
 
PVC-OB 3x0,25 czarny 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 black 1,5m
 
Warystor, 3x690VAC/7,5kW
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny 5m
 
PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 czarny, 25m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,25 black UL, CSA 7,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki