Blok potencjałów Cube20S 4x24VDC+4x0VDC
Nr art.: | 57122 |
Ciężar: | 0.074 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
Dostepny
Opis
Rozdzielacz potencjału
Moduł rozszerzający
4× 24 V DC
Moduł rozszerzający
4× 24 V DC
Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×52.5 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | max. 30 V DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 10 A |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879422871 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |