Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag chain 35m
 
PVC-OB 4x0,34 szary, 15m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 8.0m
 
PVC-OB 3x0,34 black UL, CSA 15m
 
15m PUR/PVC 20x0.34+3x0.75mm²
 
TPE 2x2xAWG24 shielded bl UL/CSA+drag chain 1.0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,9m
 
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 2m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 1m
 
wires PUR 5x1.5 0,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 13m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.34 czarny UL/CSA 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 żółty, 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 szary, 0.3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki